Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

Yksilöity viite: 04772670
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Joleena
Tuoteryhmä: Faucets
Leveys (tuumaa): 2.36
Korkeus (tuumaa): 13.25
Syvyys (tuumaa): 8.46
Julkaisupäivä: 2020-11-02
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (lbs): 2.2

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Mixers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Kuvaus: Washbasin taps
NBS Reference Koodi: 35-06-82
NBS Reference Kuvaus: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Chrome

BIMobject®