Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

04773820 Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

Yksilöity viite: 04773820
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Joleena
Tuoteryhmä: Faucets
Leveys (tuumaa): 2.36
Korkeus (tuumaa): 7.79
Syvyys (tuumaa): 7.16
Julkaisupäivä: 2020-11-02
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (lbs): 1.9

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Mixers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Kuvaus: Washbasin taps
NBS Reference Koodi: 35-06-82
NBS Reference Kuvaus: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Colour Chrome
Lever Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®