Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

04780830 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

Yksilöity viite: 04780830
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Joleena
Tuoteryhmä: Overhead showers
Leveys (tuumaa): 5.75
Korkeus (tuumaa): 2.75
Syvyys (tuumaa): 5.75
Julkaisupäivä: 2020-11-02
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (lbs): 0.3

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Heads
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower heads
NBS Reference Koodi: 35-06-81
NBS Reference Kuvaus: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Application overhead shower angle adjustable
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®