Julkaise tuotteesi
Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Joleena Soap-/ lotion dispenser
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite04796830
    • TuoteperheSink accessoires
    • TuoteryhmäJoleena
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)3
    • Leveys (tuumaa)2
    • Syvyys (tuumaa)4.87
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011315
    • ETIM-nimiKitchen sink
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures