Julkaise tuotteesi
Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
    hansgrohe

    Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray

    Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 04855000 Chrome - 04855250 Brushed Gold Optic - 04855670 Matt Black - 04855800 Stainless Steel Optic - 04855830 Polished Nickel - 04855930 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 320 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite04855USA
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäLocarno Select
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)14.63
    • Leveys (tuumaa)4.5
    • Syvyys (tuumaa)10.55
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)2.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures