Julkaise tuotteesi
Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 2.5 GPM
hansgrohe

Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 2.5 GPM

Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 1.5 GPM
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 04924820 Brushed Nickel - 04924000 Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir, Rain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite04924USA
  • TuoteperheOverhead showers
  • TuoteryhmäRaindance Select S
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3.25
  • Leveys (mm)9.63
  • Syvyys (mm)9.63
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011383
  • ETIM-nimiShower head
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures