Julkaise tuotteesi
Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM
Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM

    Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 04927000 Chrome - 04927140 Brushed Bronze - 04927340 Brushed Black Chrome - 04927670 Matt Black - 04927700 Matt White - 04927820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite04927USA
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäRaindance S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2.13
    • Leveys (mm)9.38
    • Syvyys (mm)9.38
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat