Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180

Yksilöity viite: 13244180
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: hansgrohe
Tuoteryhmä: Concealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
Julkaisupäivä: 2018-01-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

· consists of: basic set, shower holder, shower hose
· maintenance opening required
· suitable for 4-hole rim mounted bath mixer
· connection thread: G ½
· connection dimension: DN15
· ceramic valves hot/ cold 90°


Materiaali pääasiassa: Other
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 2.9

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Kuvaus: Bath taps
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Activation maintenance opening required
Connection Size 0.5 in
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Name Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Features - maintenance opening required - suitable for 4-hole rim mounted bath mixer - connection thread: G 1/2 - connection dimension: DN15 - ceramic valves hot/ cold 90 degrees
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13244180
Model Reference 13244180
Name Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®