Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Metropol Classic Bath spout 13425000

Yksilöity viite: 13425000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Metropol Classic
Tuoteryhmä: Bath fillers
Leveys (mm): 80
Korkeus (mm): 85
Syvyys (mm): 171
Julkaisupäivä: 2017-03-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Metropol Classic Bath spout

· projection 158 mm
· wall-mounted
· flow rate: 25 l/min
· spray type: normal spray


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 0.98

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-76
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Kuvaus: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Koodi: 31-76
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol Classic bath spout
Name Metropol Classic bath spout 13425000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol Classic bath spout
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13425000
Model Reference 13425000
Name Metropol Classic bath spout 13425000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty