Julkaise tuotteesi
Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
    hansgrohe

    Basic set for 2-hole rim mounted thermostat

    hansgrohe Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 13550180 n.a. Specification: • suitable for remote spout • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • flow rate upper outlet: 32 l/min • flow rate lower outlet: 32 l/min
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13550180
    • TuoteperheConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)249
    • Leveys (mm)261
    • Syvyys (mm)82
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-27 31 29 11
    • OmniClass-nimikeManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures