Julkaise tuotteesi
sBox Rim and tile mounted bath basic set
sBox Rim and tile mounted bath basic set
    hansgrohe

    sBox Rim and tile mounted bath basic set

    sBox Rim and tile mounted bath basic set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 13560180 n.a. Specification: • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • connection hose length: 600 mm • bath rim width at least 100 mm • drilling diameter on bath tub: two drilled holes Ø 50/51 mm and connection by sawing out required (consider template) • clamping range: 0 - 30 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13560180
    • TuoteperheConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TuoteryhmäsBox
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)553
    • Leveys (mm)289
    • Syvyys (mm)51
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)149
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-27 31 29 11
    • OmniClass-nimikeManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures