Julkaise tuotteesi
Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 14820000 Chrome - 14820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite14820XXX
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäM71
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)139
    • Syvyys (mm)282
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures