Julkaise tuotteesi
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 15381007 Chrome - 15381147 Brushed Bronze - 15381347 Brushed Black Chrome - 15381677 Matt Black - 15381707 Matt White - 15381997 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder shower
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite15381CHN
    • TuoteperheShower thermostat
    • TuoteryhmäRainSelect
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina