Julkaise tuotteesi
RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 15384007 Chrome - 15384147 Brushed Bronze - 15384347 Brushed Black Chrome - 15384997 Polished Gold Optic - 15384707 Matt White - 15384677 Matt Black Specification: • 5 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 5 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Waterfall, Rain large, shoulder shower
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite15384707
    • TuoteperheShower thermostat
    • TuoteryhmäRainSelect
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)669
    • Syvyys (mm)58
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina