Julkaise tuotteesi
Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat E Shower thermostat for exposed installation

    Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 15773007 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • dirt filter included
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite15773007
    • TuoteperheShower thermostat
    • TuoteryhmäEcostat E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)68
    • Leveys (mm)306
    • Syvyys (mm)96
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina