Julkaise tuotteesi
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    hansgrohe

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 15857180 null Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • Connection to the solenoid valves • CAN connection for communication with the iBox Hub • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 43° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • sieve to prevent soiling • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite15857XXX
    • TuoteperheElectronic controllers
    • TuoteryhmäRainButton
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)287
    • Leveys (mm)222
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • OmniClass-numero23-27 31 29 11
    • OmniClass-nimikeManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures