Julkaise tuotteesi
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    hansgrohe

    Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic

    hansgrohe Basic set 40 l/min for shut-off valve for concealed installation ceramic
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 15974180 n.a. Specification: • connection type: DN15 • suitable for all shut-off valves finish sets • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 40 l/min
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite15974180
    • TuoteperheShut-off valves
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)69
    • Leveys (mm)36
    • Syvyys (mm)69
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)394
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011344
    • ETIM-nimiShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-nimiValve parts or accessories
    • UNSPSC-koodi40141616
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
    • Uniclass 2015 -kuvausValve products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING