Julkaise tuotteesi
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
    hansgrohe

    CubeStack Furniture washbasin 1200/500

    CubeStack Furniture washbasin 1200/500
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 22412007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite22412CHN
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäCubeStack
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)22.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina