Julkaise tuotteesi
CubeStack Wash bowl 506/380
CubeStack Wash bowl 506/380
    hansgrohe

    CubeStack Wash bowl 506/380

    CubeStack Bowl 506/380
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 22414007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • suitable for wall-mounted basin mixers or basin mixers with raised base • only in conjunction with basin mixers without pull rod • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite22414CHN
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäCubeStack
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)148
    • Leveys (mm)506
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)9.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina