Julkaise tuotteesi
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
    hansgrohe

    MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless

    MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite22431CHN
    • TuoteperheToilet combinations
    • TuoteryhmäMitaPura S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)53.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina