Julkaise tuotteesi
Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 24402000 Chrome - 24402140 Brushed Bronze - 24402670 Matt Black - 24402700 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider, shower hose • swivelling shower bar with rasters • pivot connector prevent hose from tangling • hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides • profile stand pipe: round • stand pipe length: 663.0 mm • shower hose length: 1600.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 627.0 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite24402XXX
    • TuoteperheWallbars
    • TuoteryhmäUnica
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)663
    • Leveys (mm)74
    • Syvyys (mm)82
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010109
    • ETIM-nimiSliding rod combination
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures