Julkaise tuotteesi
Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
    hansgrohe

    Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM

    Vernis Blend Hand shower 100 Vario 1.5 GPM
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26090001 Chrome - 26090671 Matt Black - 26090821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26090USA
    • TuoteperheHand showers
    • TuoteryhmäVernis Blend
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)332
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)64
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)160
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat