Julkaise tuotteesi
Rainfinity Overhead shower 360 1jet
Rainfinity Overhead shower 360 1jet
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 360 1jet

    Rainfinity Overhead shower 360 1jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26231007 Chrome - 26231147 Brushed Bronze - 26231347 Brushed Black Chrome - 26231677 Matt Black - 26231707 Matt White - 26231997 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 360 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26231707
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäRainfinity
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)73
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina