Julkaise tuotteesi
Raindance E Overhead shower 300 1jet EcoSmart 9 l/min with ceiling connector
Raindance E Overhead shower 300 1jet EcoSmart 9 l/min with ceiling connector
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 300 1jet EcoSmart 9 l/min with ceiling connector

    Raindance E Overhead shower 300 1jet EcoSmart 9 l/min with ceiling connector
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26251000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26251000
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäRaindance E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)65
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures