Julkaise tuotteesi
Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm
Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm

    Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26320000 Chrome - 26320400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of metal • wallbar could be also used as grab bar - load capacity of 200 kg • stand pipe length: 700.0 mm • shower bar diameter: 25 mm • profile stand pipe: round • metal hand shower holder
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26320000
    • TuoteperheWallbar sets
    • TuoteryhmäRaindance Select S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)260
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010109
    • ETIM-nimiSliding rod combination
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures