Yksilöity viite: | 26325000 |
---|---|
Brändi: | hansgrohe |
Tuoteperhe: | Raindance Select S |
Tuoteryhmä: | Wallbar sets |
Leveys (mm): | 555 |
Korkeus (mm): | 1215 |
Syvyys (mm): | 260 |
Julkaisupäivä: | 2017-03-14 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26325000 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26325000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26325000 |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 4011097804286 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/hansgrohe/product/26325000
Materiaali pääasiassa: | Chrome |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
Nettopaino (kg): | 3.34 |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Suihkut |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
UNSPSC-nimi: | Sanitary ware |
UNSPSC-koodi: | 301815 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L721 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Shower heads |
NBS Reference Koodi: | 35-06-81 |
NBS Reference Kuvaus: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 17 19 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min / Unica Comfort shower set 1.10 m L |
Name | Raindance Select S 120 EcoSmart / Unica Comfort shower set 1.10 m L 26325000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Raindance Select S 120 EcoSmart 9 l/min / Unica Comfort shower set 1.10 m L |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 26325000 |
Model Reference | 26325000 |
Name | Raindance Select S 120 EcoSmart / Unica Comfort shower set 1.10 m L 26325000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®