Julkaise tuotteesi
Crometta Hand shower Vario
Crometta Hand shower Vario
    hansgrohe

    Crometta Hand shower Vario

    Crometta Hand shower 100 Vario
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26330402 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26330402
    • TuoteperheHand showers
    • TuoteryhmäCrometta
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)332
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)64
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)170
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures