Julkaise tuotteesi
FixFit Wall outlet with non-return valve
FixFit Wall outlet with non-return valve
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet with non-return valve

    FixFit Wall outlet with non-return valve
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26457000 Chrome - 26457020 Polished Chrome - 26457130 Polished Bronze - 26457140 Brushed Bronze - 26457250 Brushed Gold Optic - 26457260 Brushed Chrome - 26457300 Polished Red Gold - 26457310 Brushed Red Gold - 26457330 Polished Black Chrome - 26457340 Brushed Black Chrome - 26457670 Matt Black - 26457700 Matt White - 26457800 Stainless Steel Optic - 26457820 Brushed Nickel - 26457830 Polished Nickel - 26457930 Polished Brass - 26457950 Brushed Brass - 26457990 Polished Gold Optic Specification: • plastic connection angle • non-return valve: non-return valve
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26457000
    • TuoteperheWall outlet
    • TuoteryhmäFixfit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)64
    • Syvyys (mm)41
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)88
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures