Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Raindance Select E Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26521000

Yksilöity viite: 26521000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Raindance Select E
Tuoteryhmä: Hand showers
Leveys (mm): 122
Korkeus (mm): 198
Syvyys (mm): 168
Julkaisupäivä: 2016-01-12
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Raindance Select E Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min

· shower head size: 120 mm
· convenient diversion via Select button
· spray type: Rain, RainAir, Whirl
· flow rate at 3 bar: 9 l/min
· with internal water conduction
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 0.31

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Heads
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower heads
NBS Reference Koodi: 35-06-81
NBS Reference Kuvaus: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 19
KaikkiLuokat Otsikko: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select E 120 3jet hand shower EcoSmart 9 l/min
Name Raindance Select E 120 3jet hand shower EcoSmart 9 l/min 26521000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87_76 ; Shower heads
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select E 120 3jet hand shower EcoSmart 9 l/min
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26521000
Model Reference 26521000
Name Raindance Select E 120 3jet hand shower EcoSmart 9 l/min 26521000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®