Julkaise tuotteesi
Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM
Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26531001 Chrome - 26531401 White/Chrome - 26531821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26531001
    • TuoteperheHand showers
    • TuoteryhmäRaindance Select S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2.38
    • Leveys (tuumaa)56
    • Syvyys (tuumaa)8.69
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)280
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat