Julkaise tuotteesi
Crometta Shower set 1jet Green 6 l/min with shower bar 65 cm
Crometta Shower set 1jet Green 6 l/min with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set 1jet Green 6 l/min with shower bar 65 cm

    Crometta Shower set 100 1jet Green 6 l/min with shower bar 65 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26554400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26554400
    • TuoteperheWall bar sets
    • TuoteryhmäCrometta
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)669
    • Leveys (mm)140
    • Syvyys (mm)212
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures