Julkaise tuotteesi
Croma Select S Shower set Vario with shower bar 65 cm
Croma Select S Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Croma Select S Shower set Vario with shower bar 65 cm

    Croma Select S Shower set 110 Vario with shower bar 65 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26562400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: Rain, IntenseRain, TurboRain • convenient diversion via Select button • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26562400
    • TuoteperheWallbar sets
    • TuoteryhmäCroma Select S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)726
    • Leveys (mm)128
    • Syvyys (mm)235
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010109
    • ETIM-nimiSliding rod combination
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures