Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm and soap dish 26620000

Yksilöity viite: 26620000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Raindance Select E
Tuoteryhmä: Wallbar sets
Leveys (mm): 153
Korkeus (mm): 958
Syvyys (mm): 209
Julkaisupäivä: 2018-01-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm and soap dish

· consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish
· spray type: Rain, RainAir, Whirl
· convenient diversion via Select button
· shower head size: 120 mm
· pivot connectors prevent hose from tangling
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 15 l/min


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 1.34

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Heads
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower heads
NBS Reference Koodi: 35-06-81
NBS Reference Kuvaus: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Colour chrome
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/14/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select E 120 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.65 m set
Name Raindance Select E 120 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.65 m set 26620000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/14/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select E 120 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.65 m set
Features - spray type: Rain, RainAir, WhirlAir - convenient diversion via Select button - shower head size: 120 mm - pivot connectors prevent hose from tangling - 90 degrees position adjustable slider, pivots left and right, up and down - maximum flow rate (at 0.3 MPa): 15 l/min
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26620000
Model Reference 26620000
Name Raindance Select E 120 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.65 m set 26620000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®