Julkaise tuotteesi
Crometta E Overhead shower 240 1jet
Crometta E Overhead shower 240 1jet
    hansgrohe

    Crometta E Overhead shower 240 1jet

    Crometta E Overhead shower 240 1jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26726670 Matt Black - 26726000 Chrome - 26726340 Brushed Black Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 15,9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 15,9 l/min • function from: 8,9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26726000
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäCrometta E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)240
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures