Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Rainfinity Showerpipe 360 1jet for concealed installation 26842000

Yksilöity viite: 26842000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Rainfinity
Tuoteryhmä: Shower pipes universal
Leveys (mm): 482
Korkeus (mm): 1400
Syvyys (mm): 450
Julkaisupäivä: 2019-03-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)

Rainfinity Showerpipe 360 1jet for concealed installation

Rainfinity: the ultimate in showering indulgence

The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.

· requires a thermostat for 2 outlets
· consists of: overhead shower, hand shower, shower hose, shower
holder, shelves, wall outlet
· shower holder inclination angle can be adjusted continously
· overhead shower inclinable by 10-30°
· overhead shower Rainfinity 360 1jet
· shower head size: 360 mm
· spray type: PowderRain
· spray disc surface: graphite
· outlet: overhead shower, hand shower
· isolated water conduction
· water connection: shelf with integrated connection
· installation type: concealed
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Heads
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower heads
NBS Reference Koodi: 35-06-81
NBS Reference Kuvaus: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 19
KaikkiLuokat Otsikko: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Colour Chrome
Length 1400 mm
Material Chrome
Mounting wall

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 1400 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Chrome
Material Chrome

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty