Julkaise tuotteesi
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26857007 Chrome - 26857707 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 x 38 mm • integrated support function • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 10,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26857007
    • TuoteperhePorter sets
    • TuoteryhmäRainfinity
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)230
    • Leveys (mm)48
    • Syvyys (mm)78
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)582
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina