Julkaise tuotteesi
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
    hansgrohe

    Rainfinity Baton hand shower 100 1jet

    Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26866000 Chrome - 26866140 Brushed Bronze - 26866340 Brushed Black Chrome - 26866670 Matt Black - 26866700 Matt White - 26866990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 100 x 38 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26866700
    • TuoteperheHand showers
    • TuoteryhmäRainfinity
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)230
    • Leveys (mm)48
    • Syvyys (mm)25
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)110
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures