Yksilöity viite: | 26867700 |
---|---|
Brändi: | hansgrohe |
Tuoteperhe: | Rainfinity |
Tuoteryhmä: | Hand showers |
Leveys (mm): | 48 |
Korkeus (mm): | 230 |
Syvyys (mm): | 25 |
Julkaisupäivä: | 2019-03-20 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min
Rainfinity: the ultimate in showering indulgence
The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.
Tuotteen url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867700 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867700 |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867700 |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 4059625220092 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/hansgrohe/product/26867700
Materiaali pääasiassa: | Chrome |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Suihkut |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
UNSPSC-nimi: | Showers |
UNSPSC-koodi: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L7214 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Showers |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Shower heads |
NBS Reference Koodi: | 35-06-81 |
NBS Reference Kuvaus: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 17 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nimi | Arvo |
---|---|
Application | Hand shower |
Material | Chrome |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®