Julkaise tuotteesi
Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
    hansgrohe

    Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation

    Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27008000 Satin Chrome - 27008400 White/Chrome Specification: • consists of: shower panel, overhead shower, baton hand shower, shower hose, shower holder • overhead shower Raindance S 180 Air • shower head size: 180 mm • spray type (overhead shower): RainAir, wide flood jet • shower arm length: 420 mm • adjustable height: 200 mm • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 14 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2,2 bar • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • centre distance: 150 ± 12 mm • connection thread G ½ • site: wall • mounting type: exposed installation • suitable for continuous flow water heaters • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 2,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27008000
    • TuoteperheShowerpipe
    • TuoteryhmäRaindance
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1311
    • Leveys (mm)547
    • Syvyys (mm)512
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011613
    • ETIM-nimiShower column/panel
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures