Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno 27289000

Yksilöity viite: 27289000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Crometta E
Tuoteryhmä: Shower pipes universal
Leveys (mm): 358
Korkeus (mm): 1468
Syvyys (mm): 468
Julkaisupäivä: 2017-06-02
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

· consists of: overhead shower, hand shower, shower hose, slider, wall
outlet
· slide inclination angle can be adjusted by 45°
· overhead shower Crometta E 240
· shower head size: 240 x 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· shower arm length: 350 mm
· height-adjustable hand shower holder
· outlet: overhead shower, hand shower
· water connection: Isiflex shower hose 0.80 m
· installation type: exposed installation
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 3.8

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L721
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-76
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20
Uniclass 2015 Kuvaus: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Koodi: 31-76
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
KaikkiLuokat Numero: 23-19 31 17
KaikkiLuokat Otsikko: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe Reno EcoSmart 9 l/min
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe Reno 27289000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe Reno EcoSmart 9 l/min
Features " - slide inclination angle can be adjusted by 45 degrees - overhead shower Crometta E 240 - shower head size: 240 x 240 mm - overhead shower angle adjustable - spray type: Rain - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - fully chrome-plated spray disc - shower arm length: 350 mm - height-adjustable hand shower holder - outlet: overhead shower, hand shower - water connection: Isiflex shower hose 0.80 m - installation type: exposed installation - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe Reno 27289000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty