Julkaise tuotteesi
Raindance E Overhead shower 360 1jet with ceiling connector
Raindance E Overhead shower 360 1jet with ceiling connector
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 360 1jet with ceiling connector

    Raindance E Overhead shower 360 1jet with ceiling connector
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27381000 Chrome - 27381020 Polished Chrome - 27381130 Polished Bronze - 27381140 Brushed Bronze - 27381250 Brushed Gold Optic - 27381260 Brushed Chrome - 27381300 Polished Red Gold - 27381310 Brushed Red Gold - 27381330 Polished Black Chrome - 27381340 Brushed Black Chrome - 27381800 Stainless Steel Optic - 27381820 Brushed Nickel - 27381830 Polished Nickel - 27381930 Polished Brass - 27381950 Brushed Brass - 27381990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 360 x 190 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 16,5 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27381000
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäRaindance E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1126
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)476
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures