Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint 27414000

Yksilöity viite: 27414000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Fixfit
Tuoteryhmä: Wall outlet
Leveys (mm): 64
Korkeus (mm): 160
Syvyys (mm): 41
Julkaisupäivä: 2017-03-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint

· shower hose connection with ball joint
· plastic connection angle with metal ball joint


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 0.13

BIMobject-luokka: Putkityöt - Venttiilit
IFC-luokitus: Valve
UNSPSC-nimi: Valve parts or accessories
UNSPSC-koodi: 40141616
Uniclass 1.4 Koodi: L7117
Uniclass 1.4 Kuvaus: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Koodi: PR-94-94
Uniclass 2.0 Kuvaus: Valves
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_54
Uniclass 2015 Kuvaus: Valve products
NBS Reference Koodi: 94-94
NBS Reference Kuvaus: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
KaikkiLuokat Numero: 23-27 31 00
KaikkiLuokat Otsikko: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and pivot joint
Name Fixfit wall outlet 27414000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and pivot joint
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27414000
Model Reference 27414000
Name Fixfit wall outlet 27414000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®