Yksilöity viite: | 27454000 |
---|---|
Brändi: | hansgrohe |
Tuoteperhe: | Fixfit |
Tuoteryhmä: | Wall outlet |
Leveys (mm): | 60 |
Korkeus (mm): | 60 |
Syvyys (mm): | 40 |
Julkaisupäivä: | 2018-01-15 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27454000 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27454000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27454000 |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 4011097113258 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/hansgrohe/product/27454000
Materiaali pääasiassa: | Chrome |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
Nettopaino (kg): | 0.17 |
BIMobject-luokka: | Putkityöt - Venttiilit |
---|---|
IFC-luokitus: | Valve |
UNSPSC-nimi: | Valve parts or accessories |
UNSPSC-koodi: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L7117 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-94-94 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Valves |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Valve products |
NBS Reference Koodi: | 94-94 |
NBS Reference Kuvaus: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 12 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Water Utility Distribution Valves |
KaikkiLuokat Numero: | 23-27 31 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Nimi | Arvo |
---|---|
Mount Type | fixed |
Plumbing Fixture Type | FixFit E wall outlet without non-return valve |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/29/2017 12:00:00 AM |
Description | 8/21/2017 12:00:00 AM ; FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Name | FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle 27454000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/29/2017 12:00:00 AM |
Description | 8/21/2017 12:00:00 AM ; FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Features | - metal connection angle |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27454000 |
Model Reference | 27454000 |
Name | FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle 27454000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®