Julkaise tuotteesi
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm

    4.6 / 5 tähteä4.6(42 arvostelua)
    Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27474000 Chrome - 27474810 Satinox Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 18 l/min • function from: 10 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27474000
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäRaindance S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)136
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)503
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures