Julkaise tuotteesi
Crometta 85 Hand shower Mono Green 6 l/min
Crometta 85 Hand shower Mono Green 6 l/min
    hansgrohe

    Crometta 85 Hand shower Mono Green 6 l/min

    Crometta 85 Hand shower Mono Green 6 l/min
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 28561000 Chrome Specification: • shower head size: 85 mm • spray type: normal spray • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28561000
    • TuoteperheHand showers
    • TuoteryhmäCrometta 85
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)166
    • Leveys (mm)85
    • Syvyys (mm)189
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)198
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures