Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

Yksilöity viite: 31471000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Metris
Tuoteryhmä: Bath mixers
Leveys (mm): 124
Korkeus (mm): 974
Syvyys (mm): 300
Julkaisupäivä: 2019-03-26
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 9.16

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Kuvaus: Bath taps
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Chrome

BIMobject®