Julkaise tuotteesi
Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set
Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set

    Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 32515000 Chrome - 32515140 Brushed Bronze - 32515340 Brushed Black Chrome - 32515670 Matt Black - 32515700 Matt White - 32515990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 152 mm • spout height: 159 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite32515000
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäMetropol
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)183
    • Leveys (mm)366
    • Syvyys (mm)188
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures