Julkaise tuotteesi
Metropol Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Metropol Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    hansgrohe

    Metropol Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    Metropol Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 32532000 Chrome - 32532140 Brushed Bronze - 32532340 Brushed Black Chrome - 32532670 Matt Black - 32532700 Matt White - 32532990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 235 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, MonoRain • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite32532000
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäMetropol
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)968
    • Leveys (mm)124
    • Syvyys (mm)317
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures