Julkaise tuotteesi
Metropol Bath spout
Metropol Bath spout
    hansgrohe

    Metropol Bath spout

    Metropol Bath spout
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 32542000 Chrome Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • projection 167.5 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • spray type: normal spray
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite32542000
    • TuoteperheBath fillers
    • TuoteryhmäMetropol
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)68
    • Leveys (mm)68
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures