Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and Secuflex 32552000

Yksilöity viite: 32552000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Metropol
Tuoteryhmä: Bath mixers
Leveys (mm): 474
Korkeus (mm): 216
Syvyys (mm): 246
Julkaisupäivä: 2017-03-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and Secuflex

· consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose,
shower holder
· projection 197 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl
· maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
· flow rate at 3 bar: 22 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· connection dimension: DN15


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 4.33

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L721
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-76
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20
Uniclass 2015 Kuvaus: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Koodi: 31-76
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles
Name Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handle 32552000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles
Manufacturer hansgrohe
Model Number 32552000
Model Reference 32552000
Name Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handle 32552000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®